Centraaldeel met knop voor draaidimmer en potentiometer S.1 IP44, antraciet 13671606
EAN-nummer
4011334503460
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 11,65
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7016
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte56 mm
-
Breedte56 mm
-
Diepte16,30 mm
-
Diameter as4 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 13671606
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 13671606
Centraaldeel met knop voor draaidimmer en potentiometer S.1 IP44, antraciet
PDF
Meer documentatie