- Jaloeziebesturing - Serie berker S.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.5
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.8
- Toon meer
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder (voor IP44) 383120
EAN-nummer
4011334200697
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 69,70
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Scheidingsrelais jaloeziebesturing 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Bediening en signalering
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukkerSchakelaar 1-polig
Spanning
-
Nominale spanning250 V
-
Gerelateerde SeriesSerie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP44
Teksten
-
Schakelmodus1-polig
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 383120
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kBInstallatiehandleiding en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Meer documentatie