RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang 455401
Vervolgproducten (volledig compatibel)
WDF410766Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (25)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Overdrachtsbandbreedte250 - 250 MHz
-
Aantal uitgangen1
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
-
Type connector/stekerLSA+ terminal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Nominale spanning72 V
-
Nominale stroom IN0,50 A
-
Inbouwdiepte31 mm
-
UitgangMet 45° uitgang
-
SpanningGeschikt voor PoE+
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
BeveiligingNee
-
AfschermingBehuizing afgeschermd
-
Draagplaat/draagringExterne ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
-
AansluitwijzeMet LSA+ klemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 455401
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 455401
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF360,88 kB