EAN-nummer
4011334387664
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 29,50
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Luid­spre­ker-aansluiting
Afme­tingen
  • Breedte
    71 mm
  • Hoogte
    71 mm
  • Diepte
    45 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    32 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker 1930, Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker Glas, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker R.classic, Serie berker S.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 457205 | Hager Nederland

    Afbeelding 457205

  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek | Hager Nederland

    Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek

    Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    754,40 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-06-20 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-06-20

    PDF
    204,80 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.