The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 41452089
    EAN-nummer
    4011334377061
    Verpakking
    10 stuks

    WCD RA, schroef, berker R.classic wit 41452089

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten (volledig compatibel)

    WLS1300WG

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    WCD RA, schroef, berker R.classic wit

    41452089

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      42 mm
    • Aantal eenheden
      1
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      31 mm
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
    Samen­stel­ling
    • Type steker contact­doos
      Schuko
    • Stekerstand gedraaid
      Ja
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Met slot
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 41452089
    PDF
    RoHS report 41452089
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 41452089 | Hager Nederland

      Afbeelding 41452089

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 41452089 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 41452089

      WCD RA, schroef, berker R.classic wit

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic

      PDF
      515,97 kB
    • Prestatieverklaring

      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2026-02-20 | Hager Nederland

      Prestatieverklaring en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group