- Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Toon meer
Dubbele wisselschak. gescheiden ingang 303808
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Verlichtingselement voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
-
Nominale stroom10 A
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Nominale spanning250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
SamenstellingBasiselement
-
AansluitwijzeKlemmontage
-
Aantal toetsen2
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK07
-
BedieningselementDubbel wip
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingVoor verlichting
-
SchakelmodusDubbel uit/wissel, gescheiden ingangsklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 303808
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische informatie en toepassingen
PDF1,16 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-10-20
PDF230,58 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2021-10-29
PDF155,32 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-20
PDF236,10 kB