RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 3 (2x 8-polig) 4539
Opvolgend product:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (24)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Overdrachtsbandbreedte16 - 16 MHz
-
Aantal uitgangen2
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 1013
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Nominale spanning125 V
-
Nominale stroom IN1 A
-
Inbouwdiepte22 mm
-
UitgangMet 45° uitgang
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
Categorie/poortenCat.3
-
BeveiligingZonder
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 4539
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 4539
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 3 (2x 8-polig)
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van data-/telecommunicatie
Technische informatie en toepassingen
PDF821,60 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF360,32 kB