EAN-nummer
4011334379621
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 9,51
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    UAE/IAE (ISDN)
Afme­tingen
  • Breedte
    58,50 mm
  • Hoogte
    58,50 mm
  • Diepte
    16,50 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Materiaal
    Duro­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Teksten
  • Tekst
    Zonder tekst­veld
  • Uitgang
    Met 45° uitgang
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.