EAN-nummer
4011334365440
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 180,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 10 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    HDMI
Afme­tingen
  • Breedte
    71 mm
  • Hoogte
    71 mm
  • Diepte
    28,30 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    18 mm
  • Inbouw­diepte
    16,80 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 85 Hz
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.