RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang 455501
Opvolgend product:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (24)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Overdrachtsbandbreedte250 - 250 MHz
-
Aantal uitgangen2
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
-
Type connector/stekerLSA+ terminal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Nominale spanning72 V
-
Nominale stroom IN1 A
-
Inbouwdiepte31 mm
-
UitgangMet 45° uitgang
-
SpanningGeschikt voor PoE+
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
BeveiligingNee
-
AfschermingBehuizing afgeschermd
-
Draagplaat/draagringExterne ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
-
AansluitwijzeMet LSA+ klemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 455501
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 455501
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF361,69 kB