Jal.-draaischak. 2-polig 384203
Vervolgproducten (volledig compatibel)
WDE384203Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (27)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukkerSchakelaar 2-polig
-
Nominale spanning250 V
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Schakelstroom10 A
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
SchakelmodusMet 0-stand
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
FunctieMet impulsfunctie
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 384203
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 384203
Jal.-draaischak. 2-polig
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF379,43 kB