- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.3
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.8
- Toon meer
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14,9 x 20,7 mm) 454002
EAN-nummer
4011334160229
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 9,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Aansluiting
-
Type connector/stekerModular jack
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte13 mm
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 454002
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-10-04
PDF117,96 kB
Meer documentatie