The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 20462045
    EAN-nummer
    4011334502982
    Verpakking
    1 Stuk

    Therm. met display, maakcontact, berker 1930, zwart 20462045

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Therm. met display, maakcontact, berker 1930, zwart

    20462045

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
    • WDN9031

      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

      € 40,25  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Instel­lingen
    • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
      5 - 30 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      46 mm
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 VAC
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. schakel­stroom
      10 A
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    Vermogen
    • Ener­gie­ver­bruik (standby)
      1,20 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
      IV (2%)
    Samen­stel­ling
    • Schakel­tem­pe­ra­tuur­ver­schil
      0,50 K
    • Type sensor
      Voeler­weer­stand
    • Type display
      LCD
    • Omschakeling zomer-/win­ter­tijd
      Ja
    Func­ties
    • Met vorst­be­scher­mings­functie
      Ja
    Scherm
    • Met omge­vings­tem­pe­ra­tuur­dis­play
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 20462045
    PDF
    RoHS report 20462045
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 20462045 | Hager Nederland

      Afbeelding 20462045

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 20462045 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 20462045

      Therm. met display, maakcontact, berker 1930, zwart

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2022-10-28 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2022-10-28

      PDF
      582,09 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-11

      PDF
      249,27 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group