Draaidimmer (LED, R) 2909
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Elektrische toebehoren/onderdelen voor verlichting 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Diameter as4 mm
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte50 mm
-
BedieningselementDraaiknop
-
Energieverbruik standby0,20 W
-
Dimbare 230 V LED-lamp3 - 40 W
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Bediening en controleGeen Bluetooth-interface
-
DimprincipeFase-aansnijding
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 2909
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF266,78 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF266,64 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-02-15
PDF891,81 kBConformiteitsverklaring International 2021-02-15
PDF891,82 kB