Lichtsignaalelement E14 513102
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Opvolgend product:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (18)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Vermogen
-
Vermogen gloeilamp3 - 3 W
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte34 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Functies
-
Te gebruiken als drukknopNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 513102
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 513102
Lichtsignaalelement E14
PDF
Meer documentatie