Centrd. voor lichtsignaal E14, berker R.1/R.3/R.8, zwart 11982045
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 101 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Uitvoering fittingE14
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Gerelateerde SysteemR.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11982045
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 11982045
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker R.1/R.3/R.8, zwart
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB