The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • A.1
    • A.1 - Licht­re­ge­ling
    • WDA2828W1
    EAN-nummer
    3250610092934
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K22
    • Signaal­lampen
    • A.1 - Licht­re­ge­ling
    • A.8 - Licht­re­ge­ling
    • C.1 - Licht­re­ge­ling
    • C.8 - Licht­re­ge­ling
    • Toon meer

    Gloeilamp E14 voor vlakke lens WDA2828W1

    Brutoprijs
    € 14,05
    / Stuk *
    € 14,05
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Gloeilamp E14 voor vlakke lens

    WDA2828W1

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WDF6655
    WDF6655
    Lichtsignaalelement E14
    € 18,45/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • WDF6655

      Lichtsignaalelement E14

      € 18,45  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      17 mA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      15 mm
    • Breedte
      15 mm
    • Diepte
      51 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Oranje
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Gloei­lamp
    Frequentie
    • Frequentie
      50-60 Hz

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB
    REACH declaration WDA2828W1
    PDF
    RoHS report WDA2828W1
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WDA2828W1 | Hager Nederland

      Afbeelding WDA2828W1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WDA2828W1 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WDA2828W1

      Gloeilamp E14 voor vlakke lens

      PDF
    • Productbijlage

      Afbeelding Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage | Hager Nederland

      Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage

      Productbijlage nl-NL 2026-07-16

      PDF
      101,73 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-19 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      16652089 - Wippen voor wippenschakelaar 3-voudig uit, R.1/R.3 polarwit, glanzend
      16652089
      Wippen voor wippenschakelaar 3-voudig uit, R.1/R.3 polarwit, glanzend
      Brutoprijs
      € 15,60
      / Stuk *
      € 15,60
      / Stuk *
    • 2
      WWW1014WP - Wip voor meerpolige schakelaar IP44 inbouw, wit
      WWW1014WP
      Wip voor meerpolige schakelaar IP44 inbouw, wit
      Brutoprijs
      € 16,65
      / Stuk *
      € 16,65
      / Stuk *
    • 3
      WWW1339WP - Wip met lens, opschroefbaar, IP44 inbouw, wit
      WWW1339WP
      Wip met lens, opschroefbaar, IP44 inbouw, wit
      Brutoprijs
      € 20,80
      / Stuk *
      € 20,80
      / Stuk *
    • 4
      WAA2530M - LED-module met N-klem - 230V, 0,4 mA, multikleur (RGB)
      WAA2530M
      LED-module met N-klem, 230 V, 0, 4 mA, multikleur (RGB)
      Brutoprijs
      € 13,75
      / Stuk *
      € 13,75
      / Stuk *
    • 5
      WAA4091 - Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "mannelijk" symbool, A.x/C.x
      WAA4091
      Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "mannelijk" symbool, A.x/C.x
      Brutoprijs
      € 8,51
      / Stuk *
      € 8,51
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group