Lens voor lichtsignaalelement E14, transparant vlak WDA4528T
Configureer het product
Tools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurWit
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Lens lichtsignaaleenheidLens, vlak (rond)
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Diepte21 mm
-
Diameter50 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDA4528T
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDA4528T
Lens voor lichtsignaalelement E14, transparant vlak
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB