Lens voor lichtsignaalelement E14, rood transparant hoog WDA4628R
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurRood
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Lens lichtsignaaleenheidLens, hoog
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Diepte51 mm
-
Diameter46,40 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDA4628R
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDA4628R
Lens voor lichtsignaalelement E14, rood transparant hoog
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB