3-standenschak. met 0-stand 386103
Vervolgproducten (volledig compatibel)
WDE386103Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (34)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 - 250 V
-
Nominale spanning250 V
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nominale stroom IN10 A
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Diepte42 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
BedieningselementDraaiknop
-
SchakelmodusMet 0-stand 0-1-2-3
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 386103
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 386103
3-standenschak. met 0-stand
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF379,43 kB