The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Klimaat­re­ge­ling - Serie berker S.1
    • 1096898200
    EAN-nummer
    4011334508229
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K10
    • Klimaat­re­ge­ling - Serie berker S.1
    • Klimaat­re­ge­ling - Serie berker B.3
    • Klimaat­re­ge­ling - Serie berker B.7
    • Toon meer

    Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker S.1, wit glz. 1096898200

    Brutoprijs
    € 11,15
    / Stuk *
    € 11,15
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAF1315WG
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker S.1, wit glz.

    1096898200

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Draai­knop
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 1013
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Duro­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      58 mm
    • Breedte
      58 mm
    • Diepte
      20 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Centraal­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      S.x/B.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 1096898200
    PDF
    RoHS report 1096898200
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 1096898200 | Hager Nederland

      Afbeelding 1096898200

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1096898200 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 1096898200

      Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker S.1, wit glz.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WDN9031 - Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)
      WDN9031
      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)
      Brutoprijs
      € 40,25
      / Stuk *
      € 40,25
      / Stuk *
    • 2
      80960183 - Afdek. voor KNX therm. berker S/B alulook
      80960183
      Afdek. voor KNX therm. berker S/B alulook
      Brutoprijs
      € 20,50
      / Stuk *
      € 20,50
      / Stuk *
    • 3
      75940409 - Centraalplaat voor sensorelement, polarwit glz.
      75940409
      Centraalplaat voor sensorelement, polarwit glz.
      Brutoprijs
      € 6,93
      / Stuk *
      € 6,93
      / Stuk *
    • 4
      80960189 - Afdek. voor KNX therm. berker S/B polarwit glz.
      80960189
      Afdek. voor KNX therm. berker S/B polarwit glz.
      Brutoprijs
      € 14,10
      / Stuk *
      € 14,10
      / Stuk *
    • 5
      80960182 - Afdek. voor KNX therm. berker S/B wit glz.
      80960182
      Afdek. voor KNX therm. berker S/B wit glz.
      Brutoprijs
      € 14,10
      / Stuk *
      € 14,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group