RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig) 4538
Vervolgproducten (volledig compatibel)
WDF41073Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (25)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Overdrachtsbandbreedte16 - 16 MHz
-
Aantal uitgangen1
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 1013
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Nominale spanning125 V
-
Nominale stroom IN1 A
-
Inbouwdiepte22 mm
-
UitgangMet 45° uitgang
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
Categorie/poortenCat.3
-
BeveiligingNee
-
AfschermingBehuizing niet afgeschermd
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 4538
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 4538
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van data-/telecommunicatie
Technische informatie en toepassingen
PDF821,60 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF357,88 kB