Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldeel, R.1/R.3 WDA1101
Product configureren
Tools de-DE 2026-04-01
OpenenTools de-DE 2025-11-13
OpenenBestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Blinddeksel 20 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 117 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurNaturel
-
Hoogte78,30 mm
-
Breedte70,10 mm
-
Diepte21,40 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Gerelateerde SysteemR.x, Serie berker R.classic
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDA1101
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDA1101
Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldeel, R.1/R.3
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT, nl-NL, en-GB, sv-SE 2026-01-20
PDF500,62 kB -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF303,48 kB