Rámeček, 2-násobný, svislý, K.5, nerezová ocel mat 13237004
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ústřední prvek komunikační technologie 85 dostupné produkty -
Schuko zásuvka 38 dostupné produkty -
Ovládací prvek/krytka pro domovní elektroinstalační přístroje 109 dostupné produkty -
Vložka pro komunikační technologie 16 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 7 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
- Ústřední prvek komunikační technologie
- Schuko zásuvka
- Ovládací prvek/krytka pro domovní elektroinstalační přístroje
- Vložka pro komunikační technologie
- Tlačítko spínače
- Senzorový prvek pro čidlo pohybu
- Časový spínač pro sběrnicový systém
- Žaluziový spínač/tlačítko
- Stmívač
- Základní prvek čidla pohybu
- Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka)
- Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje
- Dotykový ovladač pro sběrnicový systém
- Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje
- Informační světelný signál pro domovní elektroinstalační přístroje
- Pokojový termostat
- Zásuvková skříňka antény
- Instalační spínač
- Čidlo pohybu pro sběrnicový systém
- Ovládací jednotka žaluzií
- Příslušenství / náhradní díly pro sběrnicový systém
- Nosná deska
- Centrální díl pro vložení informačního světelného signálu
- Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuštěnou montáž
- Inteligentní ovládací prvek
- Automatická řídicí jednotka pro systém ovládání osvětlení
- Elektronický spínač
- Zaslepovací kryt
- Dotykový senzor pro sběrnicový systém
- Třístupňový spínač
- Pokojový termostat s hodinami
- Časovač pro domovní elektroinstalační přístroje
- Reproduktorová skříň
- Napájení USB
- Proudový chránič (RCCB)
- Centrální prvky pro nemocniční instalaci
-
14721404Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, stříbrná mat
-
14327003Středová deska s montážním otvorem Ø 22, 5 mm, systém střed. dílů, stříbrná mat
-
14921909Středová deska pro spojky optických kabelů Simplex ST, bílá mat/sametová
-
146102Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, krémová lesk
-
146109Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, systém střed. dílů, bílá lesk
-
14611909Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, bílá mat/sametová
-
148002Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, krémová lesk
-
148009Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, bílá lesk
-
14801909Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, bílá mat/sametová
-
147202Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, krémová lesk
-
147209Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, bílá lesk
-
14631909Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, bílá mat/sametová
-
14721606Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, antracit mat
-
14721909Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, bílá mat/sametová
-
14271404Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, stříbrná mat
-
14271606Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, antracit mat
-
14271909Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, bílá mat/sametová
-
146302Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
-
146309Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
-
14631404Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, stříbrná mat
-
47477103Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
-
396874Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform
-
6765107003Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, K.5, alu mat, lak.
-
47527204Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat
-
47527203Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
-
47527104Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat
-
47527103Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
-
47487104Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat
-
47487103Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
-
47287104Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
47477104Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat
-
47357004Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat
-
47517204Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat
-
47517104Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat
-
41157003Zásuvka SCHUKO, K.5, Alu elox
-
41157004Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat
-
41357003Zásuvka SCHUKO, K.5, Alu elox
-
41357004Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat
-
47157003Zásuvka SCHUKO, K.5, Alu elox
-
47157004Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat
-
80961373Kryt s potiskem symbolu šipek pro tl. modul 2-nás., KNX K.5, nerez, lak.
-
14057009Kryt jednoduchý, K.1, bílá lesk
-
16357109Centrální díl pro mechanický časový spínač, K.1, bílá lesk
-
16347104Centrální díl pro mechanický časový spínač, K.5, nerezová ocel mat
-
16347103Centrální díl pro mechanický časový spínač, K.5, Alu elox
-
16347106Centrální díl pro mechanický časový spínač, K.1, antracit mat
-
16347109Centrální díl pro mechanický časový spínač, K.1, bílá lesk
-
11357004Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, K.5, nerezová ocel mat
-
11357003Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, K.5, Alu elox
-
11357006Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, K.1, antracit mat
-
11357009Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, K.1, bílá lesk
-
80960173Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.5, ušlecht. ocel
-
80961273Kryt s potiskem symbolu šipek pro tl. modul 1-nás., KNX K.1/K.5, nerez mat, lak.
-
14657004Kryt dělený 3-násobný, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
14657003Kryt dělený 3-násobný, K.5, Alu elox
-
14657006Kryt dělený 3-násobný, K.1, antracit mat
-
14657009Kryt dělený 3-násobný, K.1, bílá lesk
-
14377004Kryt dělený, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
14377003Kryt dělený, K.5, alu mat, lak.
-
14377006Kryt dělený, K.1, antracit mat
-
3315397003 -
3315397004 -
3315427003Zásuvka HDMI, K.5, alu mat, lak.
-
3315427004Zásuvka HDMI, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
3315437003Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, K.5, alu mat, lak.
-
3315437004Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
450502Zásuvka reproduktorová, stereo, High End
-
3315417003Zásuvka VGA, K.5, alu mat, lak.
-
457209Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
-
457205Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
-
457309Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat
-
457305Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
-
450002TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
-
454402TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
-
450009TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat
-
454409TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat
-
16417114Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
53503503Dvojité tlačítko, řazení 1/0+1/0
-
535035Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0
-
53503404Skupinové sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0+1/0+1/0, společná vstupní svorka
-
503150Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
-
503404Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky
-
503203Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
-
395619Tahové přepínací tlačítko s odděleným signalizačním kontaktem, řazení 6/0
-
385620Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
503101Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
-
16417134Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, K.1, alu mat, lak.
-
503501Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
-
503503Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky
-
505103Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt
-
505201Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpínací kontakt
-
505601Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt
-
505102Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt
-
85341279Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, K.1, bílá lesk
-
85341275Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, K.1, antracit mat
-
85341277Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, K.5, alu mat, lak.
-
85341273Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
85341179Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, K.1, bílá lesk
-
85341175Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, K.1, antracit mat
-
85341177Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, K.5, alu mat, lak.
-
85341173Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
85342179Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, K.1, bílá lesk
-
85342175Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, K.1, antracit mat
-
85342177Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, K.5, alu mat, lak.
-
85342173Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
85342279Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, K.1, bílá lesk
-
85342275Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, K.1, antracit mat
-
85342277Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, K.5, alu mat, lak.
-
85342273Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
85745279KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, bílá lesk
-
85745275KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, antracit mat
-
85745277KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.
-
85745273KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
85745179KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.1, bílá lesk
-
85745175KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.1, antracit mat
-
85745177KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.
-
85745173KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
384103Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (1-pólový), modul přístroje
-
384203Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (2-pólový), modul přístroje
-
385103Žaluziový spínač 1-pólový, pro centrální díl se zámkem
-
385203Žaluziový spínač 2-pólový, pro centrální díl se zámkem
-
383110Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
-
383210Žaluziové tlačítko 2-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
-
383120Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
382120Žaluziový spínač 1-pólový, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
382210Žaluziový spínač 2-pólový, pro cylindrickou vložku zámku
-
53503520Žaluziové tlačítko 1-pólové
-
53303520Žaluziový spínač 1-pólový
-
85421100Dotykový stmívač (R, L)
-
2873Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)
-
2973Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)
-
296110Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)
-
296210Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
-
2909Stmívač otočný 200W (R, LED), s jemným krokováním
-
85421200 -
85422100Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný
-
4587Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
-
4539Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
-
455401Zásuvka datová, RJ 45, FTP 8-pólová, Cat.6/ třída E
-
4586Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A iso / třída E
-
455501Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
-
4588Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
-
4538Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, Cat.3, bílá
-
458809UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
-
11087003Mezirámeček pro středové desky, K.5, alu mat, lak.
-
11087004Mezirámeček pro středové desky, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
11087103Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, K.5, alu mat, lak.
-
11087104Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
11547103Mezirámeček s víčkem a popisovým polem pro středovou desku 50 x 50 mm, K.5, Alu
-
11547104Mezirámeček s víčkem a popis. polem pro střed. desku 50 x 50 mm, K.5, nerez mat
-
85145179KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.1, bílá lesk
-
85145175KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.1, antracit mat
-
85145177KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.5, alu mat, lak.
-
85145173KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
85146179KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, K.1, bílá lesk
-
85146175KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, K.1, antracit mat
-
85146177KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, K.5, alu mat, lak.
-
85146173KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
85648179KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, K.1, bílá lesk
-
85648175KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, K.1, antracit mat
-
85648177KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, K.5, alu mat, lak.
-
85648173KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
10107000Sada těsnění pro uzamykatelné spínače, K.x/Q.x, průhledná
-
10107200Sada těsnění pro zásuvky, K.x/Q.x, průhledná
-
10107100Sada těsnění pro vypínače a tlačítka, K.x/Q.x, průhledná
-
3313077006Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.1, antracit, mat
-
3313077014Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.5, ušlecht. nerez. ocel
-
3313077013Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.1, Alu
-
29527004LED signální světlo, červeno / zelené, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
29527003LED signální světlo, červeno / zelené, K.5, alu mat, lak.
-
29537004LED signální světlo bílé, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
29537003LED signální světlo bílé, K.5, alu mat, lak.
-
29517004 -
29517003 -
513102Patice pro kontrolku E14
-
5101Tlačítko spínací / kontrolka E10
-
510110Tlačítko spínací / kontrolka E10
-
20267103Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, K.5, alu mat, lak.
-
20267104Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
20317103Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.1, antracit mat
-
20317104Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.5, nerez mat, lak.
-
20347103Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.5, alu mat, lak.
-
20347104Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.5, nerezová ocel, lak.
-
20307103Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, K.5, alu mat, lak.
-
20307104Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, K.5, nerez mat, lak.
-
459410Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
-
450210Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
451510Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451515Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451520Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
452210Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
533023 -
533036Přepínač střídavý, řazení 6, 16AX
-
533031Spínač 1-pólový, řazení 1, 16AX
-
533035Spínač sériový, řazení 5, 16AX
-
53303212 -
53303808 -
53303303 -
533032Spínač 2-pólový, řazení 2, 16AX
-
533037Přepínač křížový, řazení 7, 16AX
-
303808Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~
-
303303Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX
-
303550Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
-
303650Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
-
303212 -
383620Přepínač, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
382610Přepínač pro cylindrickou vložku zámku, 2-pólový
-
3966Tahový spínač//přepínač, řazení 6
-
85345179KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, K.1, bílá lesk
-
85345175KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, K.1, antracit mat
-
85345177KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.
-
85345173KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
-
85346179KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, K.1, bílá lesk
-
85346175KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, K.1, antracit mat
-
85346177KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.
-
85346173KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
-
454001Nosná deska s červeným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454101Nosná deska s červeným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454002Nosná deska s bílým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454105Nosná deska s bílým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454004Nosná deska se zeleným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454104Nosná deska se zeleným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454109Nosná deska s oranžovým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454107Nosná deska s hnědým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
4470Modul přístroje pro vývod kabelu
-
4468Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou
-
454201Nosná deska s černým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454202Nosná deska s černým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
11677003Centrální díl pro kontrolku E14, K.5, alu mat, lak.
-
11677004Centrální díl pro kontrolku E14, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
11657009Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.1, bílá lesk
-
11657006Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.1, antracit mat
-
11657003Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.5, alu mat, lak.
-
11657004Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
85141179Tlačítko 1-násobné, K.1, bílá lesk
-
85141175Tlačítko 1-násobné, K.1, antracit mat
-
85141177Tlačítko 1-násobné, K.5, alu mat, lak.
-
85141173Tlačítko 1-násobné, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
85142179Tlačítko 2-násobné, K.1, bílá lesk
-
85142175Tlačítko 2-násobné, K.1, antracit mat
-
85142177Tlačítko 2-násobné, K.5, alu mat, lak.
-
85142173Tlačítko 2-násobné, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
80163774Tlačítko 3-násobné, KNX - K.5, alu mat, lak.
-
75662774Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou K.5 hliník
-
80161773Tlačítko 1-násobné, KNX - K.5, nerezová ocel
-
80161774Tlačítko 1-násobné, KNX - K.5, alu mat, lak.
-
80162774Tlačítko 2-násobné, KNX - K.5, alu mat, lak.
-
80162773Tlačítko 2-násobné, KNX - K.5, nerezová ocel
-
80163773Tlačítko 3-násobné, KNX - K.5, nerezová ocel
Kompatibilní s
-
3315397004 -
3315427004Zásuvka HDMI, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
3315437004Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, K.5, nerezová ocel mat, lak.
-
85655273KNX RF tlačítko 1-násobné bateriové ploché, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
-
85656273KNX RF tlačítko 2-násobné bateriové ploché, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
-
6765107004Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, K.5, nerez mat, lak.
-
41097004Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Technické vlastnosti
-
Počet skupin spínačů2
-
BarvaNerezová ocel
-
Kód RAL9022
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Nerezová ocel
-
Výška151,50 mm
-
Šířka87 mm
-
Hloubka9,90 mm
-
Počet vodorovných jednotek1
-
Počet svislých jednotek2
-
Popisové poleNe
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Objevte více z této produktové řady
-
5
-
1
10417003Kryt, jednoduchý, na omítku, K.5, alu mat, lak. -
2
10437003Instalační krabice 3-násobná, nástěnná montáž, K.5, alu mat, lak. -
3
13637003Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.5, Alu elox -
4
13637004Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.5, nerezová ocel mat -
5
13137003Rámeček, 1-násobný, K.5, Alu elox