Tahové přepínací tlačítko s odděleným signalizačním kontaktem, řazení 6/0 395619
EAN
4011334197607
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 6 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Instalace, montáž
-
Montáž naZapuštěná montáž
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek0
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyAno
-
Typ tlačítkaJednoduché tlačítko
Materiál
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Hloubka42 mm
-
Vestavěná hloubka31,20 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
-
PotiskBez potisku
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami, Pro montáž na stěnu a na strop
-
Způsob zapojeníPřepínací kontakt s odděleným signálním kontaktem
-
Související produktové řadyBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.3, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.8, Berker S.1
-
Související systémyBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Více dokumentace