The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Ovlá­dání světel - Berker S.1
    • 167601
    EAN
    4011334293323
    Balení
    10 ks
    • Ovlá­dání světel - Berker S.1
    • Ovlá­dání světel - Berker B.7
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.1
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.3
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.7
    • Ovlá­dání světel - Berker K.1
    • Ovlá­dání světel - Berker K.5
    • Ovlá­dání světel - Berker R.1
    • Ovlá­dání světel - Berker R.3
    • Ovlá­dání světel - Berker R.8
    • Vidět víc

    Žárovkový komplet s N svorkou, zelená 167601

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Žárovkový komplet s N svorkou, zelená

    167601

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      24 - 24 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      0,03 A
    Rozměry
    • Výška
      12,60 mm
    • Šířka
      23,80 mm
    • Hloubka
      19,40 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Zelená
    Osvět­lení
    • Typ svítidla
      Žárovka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 167601
    PDF
    RoHS report 167601
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 167601 | Hager

      Obrázek produktu 167601

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 167601 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 167601

      Žárovkový komplet s N svorkou, zelená

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, 2300/440W, dom. elektronika
      85121200
      Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    • 2
      85121100 - Mezirámeček pro středové desky K.1, barva bílá lesklá
      85121100
    • 3
      WDE503501 - Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
      WDE503501
      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
    • 4
      WDE503203 - Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
      WDE503203
      Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
    • 5
      WDE303808 - Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2
      WDE303808
      Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.