Kryt spínačů jednoduchý s výměnnými čočkami, S.1/B.x barva bílá matná pro zapuštěné spínače a přepínače. Součástí dodávky jsou čiré čočky se symboly světlo, zvonek, klíč a čirou a červenou čočku bez symbolu. Vyroben z bezhalogenového plastu.
EAN
4011334225294
Balení
10 ks
Kryt spínačů jednoduchý s výměnnými čočkami, S.1/B.x, barva bílá matná 16211909
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
WDE503203
Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 95 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška54,90 mm
-
Šířka55,70 mm
-
Hloubka22 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Konfigurace
-
S dotykovým symbolemNe
-
Související systémyS.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 16211909
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Více dokumentace