- Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
- Ovládání světel - Berker S.1
- Bezbariérová použití - Berker S.1
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker S.1
- Ovládání světel - Berker B.3
- Bezbariérová použití - Berker B.3
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker B.3
- Ovládání světel - Berker B.7
- Bezbariérová použití - Berker B.7
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker B.7
- Ovládání světel - Berker Q.1
- Bezbariérová použití - Berker Q.1
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker Q.1
- Ovládání světel - Berker Q.3
- Bezbariérová použití - Berker Q.3
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker Q.3
- Ovládání světel - Berker Q.7
- Bezbariérová použití - Berker Q.7
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker Q.7
- Ovládání světel - Berker K.1
- Bezbariérová použití - Berker K.1
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker K.1
- Ovládání světel - Berker K.5
- Bezbariérová použití - Berker K.5
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker K.5
- Ovládání světel - Berker R.1
- Bezbariérová použití - Berker R.1
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker R.1
- Ovládání světel - Berker R.3
- Bezbariérová použití - Berker R.3
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker R.3
- Ovládání světel - Berker R.8
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker R.8
- Montáž pod omítku s krytím IP44
- Vidět víc
Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0 WDE503203
Brzy k dispozici
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (103)Volitelné příslušenství
-
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 9 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 473 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
-
Počet pólů1
Materiál
-
BarvaŠedá
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)0
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka41,60 mm
-
Vestavěná hloubka30,90 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Ovládací prvky a indikátory
-
KontrolkaBez
-
Počet tlačítek1
-
Typ tlačítkaJednoduché tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Upevnění pomocí třmenůAno
Připojení
-
Typ patice svítidlaBez objímky
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Související systémyK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WDE503203
Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Více dokumentace