Doutnavkový komplet s N svorkou, šedé barvy je určen pro montáž do vypínačů, přepínačů a tlačítek pro zapuštěnou montáž. Umožňuje trvalé nebo signalizační podsvícení s volitelným příslušenstvím. Jmenovité napětí 230 V AC. Jmenovitý proud 1 mA.
EAN
4011334282730
Balení
10 ks
- Ovládání světel - Berker S.1
- Bezbariérová použití - Berker S.1
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker S.1
- Bezbariérová použití - Berker B.3
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker B.3
- Ovládání světel - Berker B.7
- Bezbariérová použití - Berker B.7
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker B.7
- Ovládání světel - Berker Q.1
- Bezbariérová použití - Berker Q.1
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker Q.1
- Ovládání světel - Berker Q.3
- Bezbariérová použití - Berker Q.3
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker Q.3
- Ovládání světel - Berker Q.7
- Bezbariérová použití - Berker Q.7
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker Q.7
- Ovládání světel - Berker K.1
- Bezbariérová použití - Berker K.1
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker K.1
- Ovládání světel - Berker K.5
- Bezbariérová použití - Berker K.5
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker K.5
- Ovládání světel - Berker R.1
- Bezbariérová použití - Berker R.1
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker R.1
- Ovládání světel - Berker R.3
- Bezbariérová použití - Berker R.3
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker R.3
- Ovládání světel - Berker R.8
- Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker R.8
- Vidět víc
Doutnavkový komplet s N svorkou, barva šedá 1675
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Tlačítko spínače 14 dostupné produkty -
Instalační spínač 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 20 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud0
Rozměry
-
Výška11 mm
-
Šířka23,60 mm
-
Hloubka19,40 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Materiál
-
BarvaŠedá
Osvětlení
-
Typ svítidlaZářivka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 1675
Doutnavkový komplet s N svorkou, šedá
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-10-29
PDF155,69 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-10-29
PDF152,28 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Více dokumentace