Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0 503203
EAN
4011334030430
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (115)Volitelné příslušenství
-
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 9 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 621 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekKlapka
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka41,60 mm
-
Vestavěná hloubka30,90 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
-
Typ tlačítkaJednoduché tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Související systémyBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 503203
Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Více dokumentace