The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Ovlá­dání světel - Berker S.1
    • 167602
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    4011334293330
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
    • Ovlá­dání světel - Berker S.1
    • Ovlá­dání světel - Berker B.7
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.1
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.3
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.7
    • Ovlá­dání světel - Berker K.1
    • Ovlá­dání světel - Berker K.5
    • Ovlá­dání světel - Berker R.1
    • Ovlá­dání světel - Berker R.3
    • Ovlá­dání světel - Berker R.8
    • catalog.pagelevel.see_more.div

    Žárovkový komplet s N svorkou, žlutá 167602

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Žárovkový komplet s N svorkou, žlutá

    167602

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2
    • catalog.pagelevel.related_heading_range.link

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      12 - 12 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      0,06 A
    Rozměry
    • Výška
      12,60 mm
    • Šířka
      23,80 mm
    • Hloubka
      19,40 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Žlutá
    Osvět­lení
    • Typ svítidla
      Žárovka

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 167602
    PDF
    RoHS report 167602
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div 167602

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu 167602

      Žárovkový komplet s N svorkou, žlutá

      PDF
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    catalog.pagelevel.other_product_list.div

      5
    • 1
      16651404 - Kryt dělený 3-násobný, S.1/B.x, stříbrná mat
      16651404
      Kryt dělený 3-násobný, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 2
      16211606 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
      16211606
      Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
    • 3
      16211909 - Kryt spínačů jednoduchý s výměnnými čočkami, S.1/B.x, barva bílá matná
      16211909
      Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
    • 4
      11468982 - Kryt pro tahový spínač / tlačítko, S.1, krémová lesk
      11468982
      Kryt pro tahový spínač / tlačítko, S.1, krémová lesk
    • 5
      16651909 - Kryt dělený 3-násobný, S.1/B.x, bílá mat
      16651909
      Kryt dělený 3-násobný, S.1/B.x, bílá mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.