The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Ovlá­dání světel - Berker S.1
    • 11468982
    EAN
    4011334279075
    Balení
    10 ks
    • Ovlá­dání světel - Berker S.1
    • Ovlá­dání světel - Berker B.3
    • Ovlá­dání světel - Berker B.7
    • Vidět víc

    Kryt pro tahový spínač / tlačítko, S.1, krémová lesk 11468982

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt pro tahový spínač / tlačítko, S.1, krémová lesk

    11468982

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přívodní kabel
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 1013
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      55,50 mm
    • Hloubka
      25 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11468982
    PDF
    RoHS report 11468982
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 11468982 | Hager

      Obrázek produktu 11468982

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11468982 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11468982

      Kryt pro tahový spínač / tlačítko, S.1, krémová lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      374,33 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, 2300/440W, dom. elektronika
      85121200
      Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    • 2
      85121100 - Mezirámeček pro středové desky K.1, barva bílá lesklá
      85121100
    • 3
      WDE503501 - Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
      WDE503501
      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
    • 4
      WDE503203 - Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
      WDE503203
      Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
    • 5
      WDE303808 - Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2
      WDE303808
      Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.