Mezirámeček pro středové desky K.1, bílé lesklé barvy je zhotoven z bezhalogenového plastu a je určen pro estetické a funkční řešení při montáži zásuvek nebo vypínačů pod omítku. Lesklý povrch zajišťuje atraktivní vzhled v moderních obytných a obchodních prostorách.
EAN
4011334375944
Balení
1 ks
- Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
- Ovládání světel - Berker S.1
- Ovládání světel - Berker B.3
- Čidla pohybu - Berker B.3
- Ovládání světel - Berker B.7
- Čidla pohybu - Berker B.7
- Ovládání světel - Berker Q.1
- Čidla pohybu - Berker Q.1
- Ovládání světel - Berker Q.3
- Čidla pohybu - Berker Q.3
- Ovládání světel - Berker Q.7
- Ovládání světel - Berker K.1
- Čidla pohybu - Berker K.1
- Ovládání světel - Berker K.5
- Čidla pohybu - Berker K.5
- Ovládání světel - Berker R.1
- Čidla pohybu - Berker R.1
- Ovládání světel - Berker R.8
- Čidla pohybu - Berker R.8
- Spínací aktory
- Detektory pohybu a přítomnosti
- Nástěnné detektory
- Vidět víc
Mezirámeček pro středové desky K.1, barva bílá lesklá 85121100
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (122)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 407 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Ovládací prvky a indikátory
-
Použitelné se senzorem pohybuAno
Osvětlení
-
Výkon LED svítidla250 W
-
Stmívatelné LED svítidlo 230 V3 - 250 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Funkce
-
stmívač na náběžné hraněAno
-
Stmívač na sestupné hraněAno
Výkon
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,30 W
Kapacita
-
Počet modulů0
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
Vybavení
-
Počet kanálů1
Texty
-
Princip stmíváníAutomatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)
-
Vstup rozšiřující jednotkySe vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím 1tlačítkovým modulem a rozšiřující jednotkou čidla pohybu
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 85121100
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-28
PDF -
Instalační návod
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Instalační návod en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Více dokumentace