Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, bílé lesklé barvy učené pro elektronickou platformu. Při použití se stmívacím modulem, se světlo po výpadku napájení rozsvítí na naposledy nastavenou intenzitu. Ideální pro KNX dotykový senzor a vícenásobná ovládací zařízení bus systému. Vyrobeno z bezhalogenového plastu.
EAN
4011334368311
Balení
1 ks
Tlačítko 1-násobné pro elektronickou platformu, S.1/B.x, barva bílá lesklá 85141189
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (5)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 96 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Napětí
-
Jmenovité napětí12 - 12 V
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
PovrchNeošetřený
-
MateriálTermoplast
Přenos
-
Vhodné pro stmívačeAno
-
Vhodné pro žaluzieNe
-
Vhodné s přepínačemAno
Texty
-
OchranaS ochranou proti demontáži
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 85141189
Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, bílá lesk
PDF -
Instalační návod
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Instalační návod en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Více dokumentace