DALI/DSI řidící modul 85421700
EAN
4011334405184
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (122)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 614 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Konektivita
-
Stmívání DALIAno
Výkon
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,40 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka33,20 mm
Elektrický proud
-
Řídicí proud40 - 40 mA
Materiál
-
BarvaBílá
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
PojistkaS elektronickou ochranou proti zkratu a přetížení
-
Související systémyK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 85421700
DALI/DSI řidící modul
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, fr-FR 2021-05-19
PDF1,01 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-07-30
PDF214,05 kB
Více dokumentace