Tlačítko 1-násobné, Q.x, antracit sametová 85141126
EAN
4011334382454
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (5)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 119 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Napětí
-
Jmenovité napětí12 - 12 V
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Povrchová úpravaSametový
-
PovrchLakované
-
MateriálTermoplast
Přenos
-
Vhodné pro stmívačeAno
-
Vhodné pro žaluzieNe
-
Vhodné s přepínačemAno
Texty
-
OchranaS ochranou proti demontáži
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 85141126
Tlačítko 1-násobné, Q.x, antracit sametová
PDF -
Installation manual
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Instalační příručka en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Více dokumentace