Dotykový stmívač (R, L) 85421100
EAN
4011334375913
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Zvýšení výkonu stmívače 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka33,20 mm
Architektura
-
Řídicí/provozní prvekJednoduché tlačítko
Výkon
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,30 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Texty
-
PojistkaOdolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)
-
Princip stmíváníNa náběžné hraně
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Vstup vedlejší staniceBez vstupů pro externí 230 V ovládání
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Manual for 85421100, 85421200 and 85422100 - Touch dimmer (R, L) and Universal touch dimmer 1-/2gang (EN-FR, 2017-11)
Instalační příručka en-GB, fr-FR 2012-04-03
PDF1,78 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-12-16
PDF168,45 kBDeclaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-17
PDF296,97 kBDeclaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-17
PDF292,67 kBProhlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Více dokumentace