Universální dotykový stmívač, 420 W (R, L, C, LED) pro ohmickou i induktivní zátěž, žárovky a (LED 5 až 70 W).Je vybaven funkcí automatického rozpoznávání charakteru zátěže a dle ní automaticky zvolí příslušný režim stmívání. Vybaven vstupem pro externí rozšiřující otočný ovladač, pamětí nastaveného jasu, jemným startem a ochranou proti zkratu a přetížení díky vestavěné elektronické pojistce. Připojení vodičů na šroubové svorky.
EAN
4011334375920
Balení
1 ks
- Stmívače - Berker S.1
- Čidla pohybu - Berker B.3
- Stmívače - Berker B.3
- Čidla pohybu - Berker B.7
- Stmívače - Berker B.7
- Čidla pohybu - Berker Q.1
- Stmívače - Berker Q.1
- Čidla pohybu - Berker Q.3
- Stmívače - Berker Q.3
- Stmívače - Berker Q.7
- Čidla pohybu - Berker K.1
- Stmívače - Berker K.1
- Čidla pohybu - Berker K.5
- Stmívače - Berker K.5
- Čidla pohybu - Berker R.1
- Stmívače - Berker R.1
- Čidla pohybu - Berker R.8
- Stmívače - Berker R.8
- Zařízení KNX RF - quicklink
- Nástěnné detektory
- Vidět víc
Stmívač dotykový, modul univerzální 25-400/5-70W R,L,C, dom. elektronika 85421200
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (122)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 405 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka33,20 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednoduché tlačítko
Výkon
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,30 W
Osvětlení
-
Stmívatelné LED svítidlo 230 V3 - 250 W
-
Výkon LED svítidla250 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Připojení
-
Průřez vodiče1,5 - 2,5 mm²
Kapacita
-
Počet modulů0
Texty
-
Princip stmíváníAutomatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce), S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Vstup rozšiřující jednotkySe vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím 1tlačítkovým modulem a rozšiřující jednotkou čidla pohybu
-
Provoz a kontrolaŽádné rozhraní Bluetooth
Vybavení
-
Vstup dílčí staniceAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 85421200
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-05
PDF -
Instalační návod
Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Instalační návod en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-17
PDF296,97 kB
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Více dokumentace