• Berker S.1
    • Ovlá­dání světel - Berker S.1
    • 16511949
    EAN
    4011334232520
    Balení
    10 ks
    • Ovlá­dání světel - Berker S.1
    • Bezba­ri­érová použití - Berker S.1
    • Ovlá­dání světel - Berker B.3
    • Bezba­ri­érová použití - Berker B.3
    • Ovlá­dání světel - Berker B.7
    • Bezba­ri­érová použití - Berker B.7
    • Vidět víc

    Kryt jednoduchý pro bezbariérovou výstavbu, S.1/B.x, bílá mat 16511949

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt jednoduchý pro bezbariérovou výstavbu, S.1/B.x, bílá mat

    16511949

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­ná­sobná klapka
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      54,90 mm
    • Šířka
      55,70 mm
    • Hloubka
      22 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ano
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Konfigu­race
    • S doty­kovým symbolem
      Ano
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
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
    REACH declaration 16511949
    PDF
    RoHS report 16511949
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 16511949 | Hager

      Obrázek produktu 16511949

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 16511949 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 16511949

      Kryt jednoduchý pro bezbariérovou výstavbu, S.1/B.x, bílá mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09

      PDF
      415,42 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDE503203 - Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
      WDE503203
      Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
    • 2
      1686 - LED kontrolka 230V s N svorkou, barva bílá
      1686
      LED kontrolka 230V s N svorkou, bílá
    • 3
      503150 - Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
      503150
      Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
    • 4
      1675 - Doutnavkový komplet s N svorkou, barva šedá
      1675
      Doutnavkový komplet s N svorkou, šedá
    • 5
      303650 - Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
      303650
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.