Doutnavkový komplet s N svorkou, oranžová 167504
EAN
4011334282747
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Tlačítko spínače 10 dostupné produkty -
Instalační spínač 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 16 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud0
Rozměry
-
Výška12,30 mm
-
Šířka23,60 mm
-
Hloubka19,30 mm
Materiál
-
BarvaOranžová
Osvětlení
-
Typ svítidlaZářivka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 167504
Doutnavkový komplet s N svorkou, oranžová
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-10-29
PDF155,69 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-10-29
PDF152,28 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Více dokumentace