Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn 303550
EAN
4011334238843
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (32)Volitelné příslušenství
-
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 6 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 545 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 AX (100W LED (SBL))
-
Jmenovitý proud10 A
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek2
Rozměry
-
Vestavěná hloubka31 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojnásobná klapka
Texty
-
Způsob montážeMalá vestavná hloubka, Pro přišroubování, Bez rozpěrných příchytek
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
-
Způsob zapojeníSériový
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 303550
Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Více dokumentace