The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Ovlá­dání světel - Berker S.1
  • 1680
  • Designové řady vypínačů

LED komplet se svorkou N pro sériový spínač, černá 1680

EAN
4011334304371
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

LED komplet se svorkou N pro sériový spínač, černá

1680

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Instalační spínač 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Instalační spínač
  • 303550

    Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • 303550

    Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    230 - 230 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    0
Rozměry
  • Výška
    40 mm
  • Šířka
    35 mm
  • Hloubka
    35 mm
Mate­riál
  • Barva
    Černá
Osvět­lení
  • Typ svítidla
    LED

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 1680
PDF
Hager RoHS report 1680
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 1680 | Hager

    Obrázek produktu 1680

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 1680 | Hager

    Hager Produktový list 1680

    LED komplet se svorkou N pro sériový spínač, černá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, de-DE 2022-10-24 | Hager

    Instalační příručka en-GB, de-DE 2022-10-24

    PDF
    716,21 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-10-29

    PDF
    152,28 kB
    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1015

    PDF
    334,72 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    WXA691 - LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, červená
    WXA691
    LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, červená
  • 2
    WXA690 - LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, modrá
    WXA690
    LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, modrá
  • 3
    16281909 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
    16281909
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
  • 4
    16281606 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
    16281606
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
  • 5
    16281404 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat
    16281404
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.