catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334312703
catalog.pageproduct.product.info.packqty
10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
- Ovládání světel - Berker Q.1
- Ovládání světel - Berker Q.3
- Ovládání světel - Berker Q.7
- catalog.pagelevel.see_more.div
Kryt dělený, Q.x, bílá sametová 16276089
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 119 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojnásobná klapka
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálDuroplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška58 mm
-
Šířka58 mm
-
Hloubka22,50 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Příslušenství
-
Popisové polecatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Konfigurace
-
S dotykovým symbolemcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Související systémyQ.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu 16276089
Kryt dělený, Q.x, bílá sametová
PDF -
ProductECDeclaration
Declaration of conformity International 2021-07-28
Prohlášení o shodě International 2021-09-27
PDF192,31 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button