Kryt spínačů dělený, Q.x barva bílá sametová pro 2-násobné spínače a vícenásobná tlačítka. Vyroben z bezhalogenového plastu.
EAN
4011334312604
Balení
10 ks
Kryt spínačů dělený, Q.x, barva bílá sametová 16236089
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 119 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojnásobná klapka
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálDuroplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška58 mm
-
Šířka58 mm
-
Hloubka22,50 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Konfigurace
-
S dotykovým symbolemNe
-
Související systémyQ.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 16236089
Kryt dělený, Q.x, bílá sametová
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Více dokumentace