Kryt dělený, S.1/B.x, antracit mat 16231606
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
303550
Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 96 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojnásobná klapka
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RALPodobné jako RAL 7021
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška54,90 mm
-
Šířka55,70 mm
-
Hloubka22 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Konfigurace
-
S dotykovým symbolemNe
-
Související systémyS.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace