Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn 503150
EAN
4011334238836
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 8 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Instalace, montáž
-
Montáž naZapuštěná montáž
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
-
Typ tlačítkaJednoduché tlačítko
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Hloubka41,60 mm
-
Vestavěná hloubka19,50 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
-
PotiskBez potisku
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
Způsob montážeMalá vestavná hloubka, Pro přišroubování, Bez rozpěrných příchytek
-
Způsob zapojeníSpínací kontakt
-
Související produktové řadyBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.3, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.8, Berker S.1
-
Související systémyBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Více dokumentace