Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, Q.x, bílá sametová 16286079
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 95 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálDuroplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška58 mm
-
Šířka58 mm
-
Hloubka22,50 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Popisové poleAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Konfigurace
-
S dotykovým symbolemNe
-
Související systémyQ.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace