Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1 503501
EAN
4011334030454
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (32)Volitelné příslušenství
-
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 9 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 547 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojnásobná klapka
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka41,60 mm
-
Vestavěná hloubka31,30 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek2
-
Typ tlačítkaSériové tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Konektivita
-
Typ připojeníquickconnect
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Související systémyBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 503501
Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Více dokumentace