- Ovládání světel - Berker S.1
- Bezbariérová použití - Berker S.1
- Ovládání světel - Berker B.3
- Bezbariérová použití - Berker B.3
- Ovládání světel - Berker B.7
- Bezbariérová použití - Berker B.7
- Ovládání světel - Berker Q.1
- Bezbariérová použití - Berker Q.1
- Ovládání světel - Berker Q.3
- Bezbariérová použití - Berker Q.3
- Ovládání světel - Berker Q.7
- Bezbariérová použití - Berker Q.7
- Ovládání světel - Berker K.1
- Ovládání světel - Berker K.5
- Bezbariérová použití - Berker K.5
- Ovládání světel - Berker R.1
- Bezbariérová použití - Berker R.1
- Ovládání světel - Berker R.8
- Vidět víc
Spínač 1-pólový, řazení 1, 16AX 533031
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 261 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud16 AX (200W LED (SBL))
-
Jmenovitý proud IN16 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Texty
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
-
TlačítkoNe
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 533031
Spínač 1-pólový, řazení 1, 16AX
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-10
PDF426,82 kB
Více dokumentace