Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky 503503
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty (plně kompatibilní)
WDE503503Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (25)Volitelné příslušenství
-
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 8 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojnásobná klapka
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka41,60 mm
-
Vestavěná hloubka31,70 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek2
-
Typ tlačítkaSériové tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Konektivita
-
Typ připojeníquickconnect
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 503503
Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Více dokumentace